WER3000LLA01-27-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónConector
Tensión de servicio2000 [V]
Corriente nominal6 [A]
Número de contactos1
FunciónSoldadura por ultrasonidos
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Tipo de conexiónBNC High Voltage
Tipo de conexiónMacho
Fuerza de acople18 [N]
Fuerza de desacople18 [N]
Peso0.22 [kg]
Parte fija adecuada
Número de contactos Tipo de conexión Rosca de conexión
WER3000FLA01-27-A 1 BNC High Voltage