WER3000LSI12-09-A

Módulo de transmisión de energía
Serie WER3000

  

  • Transmisión eléctrica y fluida
  • Estandarizados
  • Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
  • Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Adecuado paraParte suelta
Modo de uniónContactos por resorte
Tensión de servicio60 [V]
Corriente nominal3 [A]
Número de contactos12
FunciónCorriente de señalización
SerieWER3000
Tipo de transferenciaeléctrica
Tipo de conexiónConector redondo
Tipo de conexiónHembra
Rosca de conexiónM23
Fuerza de acople12 [N]
Protección según IEC 60529IP54
Peso0.15 [kg]
Parte fija adecuada
Número de contactos Tipo de conexión Rosca de conexión
WER3000FSI12-09-A 12 Conector redondo M23
WER3000FSI19-09-A 19 Conector redondo M23
WER3000FSI14-16-A 14+5 sensores Conector redondo M23
WER3000FSI14-17-A 14+5 sensores Conector redondo M23