Expired model GEP1406O
Pinzas paralelas
Serie GEP1400
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP52
- Agarre interior
- E/S digital
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 6 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir (ajustable) max. | 350 [N] |
Tiempo de cierre | 0.4 [s] |
Tiempo de apertura | 0.4 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.1 [mm] |
Tensión | 24 [V] |
Corriente máx. ajustable mediante potenciómetro | 210 [mA] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Protección según IEC 60529 | IP52 |
Peso | 1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Disco de leva de guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada recorrido rápido o de fuerza en la versión con 6 mm de carrera por mordaza - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
acero cementado alojamiento de los dedos individuales - Guía
guía en T precisa para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Accionamiento
Motor de engranaje eléctrico 24 VDC - Detección de la posición
medido al final del recorrido a través del aumento de corriente del motor - Abastecimiento de energía
interfaz estandarizada con conector redondo M8 cable para control de señales (utilizar solo cables sin diodo)