Expired model GD1708NO-B
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD1700
Accesorios
Detalle de las ventajas
- guía cuadrada estanca y precisa para entornos sucios
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas transmisión de fuerzas elevada - Autoretención integrada
muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía opcionalmente en las versiones C y O - Imán permanente
hasta tamaño GD1708-B integrado en el cilindro como pieza para dar señal a los detectores magnéticos - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos