Carros lineales planos
Serie LSX
- Con doble guía
La guía lineal con casquillo de bolas y rascadores proporciona una gran precisión y una elevada rigidez - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP40
- Detector magnético
Tamaño constructivo: LSX25 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
---|---|---|---|---|
LSX25-50 | 50 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
LSX25-100 | 100 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
LSX25-200 | 200 [mm] | 265 [N] | 220 [N] | |
Tamaño constructivo: LSX40 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LSX40-100 | 100 [mm] | 750 [N] | 680 [N] | |
LSX40-200 | 200 [mm] | 750 [N] | 680 [N] |
- Guía lineal con casquillo de bolas y rascador
doble guía lineal para la absorción de fuerzas y momentos - Amortiguadores hidráulicos patentados
amortiguación de posiciones finales ajustable se puede suministrar como accesorio - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Ranura de alojamiento para detector magnético
detección de la posición integrada, con ahorro de espacio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Brida de sujeción
posicionamiento rápido y económico de placas adaptadoras: accesorios, ref.: AP...G y AP...V