Cilindros lineales
Serie LI
- Brida de sujeción de gran tamaño
La gran superficie de atornillado simplifica la construcción y permite un montaje sencillo de los útiles consecutivos - Posición final amortiguada
Con ayuda de los amortiguadores PowerStop, puede acceder a las posiciones finales con suavidad y aumentar así la seguridad del proceso y la vida útil de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Características de la serie
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con elastómeros
- IP54
- Sensor inductivo
- Vástago pasante
- Doble guía
- Triple guía
Tamaño constructivo: LI16 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
---|---|---|---|---|
LI16-20 | 20 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
LI16-35 | 35 [mm] | 100 [N] | 80 [N] | |
Tamaño constructivo: LI16D | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI16-50D | 50 [mm] | 80 [N] | 80 [N] | |
Tamaño constructivo: LI30 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI30-15 | 15 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-30 | 30 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-60 | 60 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
LI30-90 | 90 [mm] | 270 [N] | 200 [N] | |
Tamaño constructivo: LI30D | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI30-60D | 60 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
LI30-90D | 90 [mm] | 200 [N] | 200 [N] | |
Tamaño constructivo: LI40 | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI40-40 | 40 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
LI40-90 | 90 [mm] | 450 [N] | 270 [N] | |
Tamaño constructivo: LI40S | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI40-90S | 90 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-130S | 130 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-160S | 160 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-200S | 200 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-250S | 250 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
LI40-300S | 300 [mm] | 270 [N] | 270 [N] | |
Tamaño constructivo: LI50S | ||||
Referencia | Carrera | Fuerza de presión | Fuerza de tracción | |
LI50-50S | 50 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-90S | 90 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-130S | 130 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-160S | 160 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-200S | 200 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-250S | 250 [mm] | 950 [N] | 950 [N] | |
LI50-300S | 300 [mm] | 950 [N] | 950 [N] |
- Guía
eje de acero cementado y rectificado - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Tornillo de contacto tope
detección directa de la brida de sujeción se puede suministrar como accesorio - Amortiguación de posiciones finales
con amortiguador de elastómeros o amortiguadores hidráulicos patentados - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en el modelo D es pasante - Brida de sujeción
para fijar la aplicación según criterio del cliente