FWR63F-00-A
Cambiadores de herramienta
Serie FWR
- Cambio de herramienta automatizado sin accionamiento externo
En combinación con la estación de reposo, el cambiador se acciona mecánicamente al introducirlo de modo que no se necesita un suministro de corriente adicional para el proceso de cambio. - Cambio de herramienta manual
Los tamaños FWR40 y FWR50 pueden abrirse con una sola mano. En caso de no querer, puede bloquear el accionamiento manualmente. - Transmisión de medios opcional
Adapte el cambiador de herramienta a su aplicación. Con los módulos de transmisión de energía de las series WER1000 y WER2000 puede transferir distintos medios con conexiones estándar.
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Peso de la herramienta máx. | 10 [kg] |
Alimentacíon neumática | 4 [Cantidad] |
Caudal por portador M5 | 170 [l/min] |
Caudal por portador G1/8" | 650 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Carrera de enclavamiento | 1 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0,02 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,03 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 2.2 [mm] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.5 [°] |
Fuerza de apriete | 100 [N] |
Par de apriete | 5 [Nm] |
Presión de servicio para transmisión de energía | -0.6 ... 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 5.98 [kgcm²] |
Protección según IEC 60529 | IP44 |
Peso | 0.43 [kg] |
Peso de manipulación máx. | 20 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Brida de unión
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección disponible de la parte suelta
a través de detectores inductivos - Sujeción del módulo de transmisión de energía
conexión directa, sin placas adaptadoras - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Enclavamiento
accionamiento manual accionamiento automático mediante estación de reposo - Bloqueo para accionamiento manual (opcional)
seguridad contra un aflojamiento no deseado - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire