PKS14X15-A

Serie
Disponible para M8-M36
Para una conexión más fácil del amortiguador a la construcción puede utilizarse una brida a presión de acero niquelado. El amortiguador atornillado se sujeta con la brida a presión mediante tornillos ortogonales para el amortiguador y se fija en la construcción, con lo cual ya no se precisa la contratuerca.
Datos técnicos
Rosca | M14 |
Peso | 33 [g] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |