PVM16X15-A
Contratuerca
Serie PVM
Disponible para M4-M36
Con cada amortiguador industrial se suministra una tuerca de acero inoxidable. Al realizar el montaje en un orificio sin rosca puede solicitarse una tuerca adicional para la fijación en ambos lados.
Datos técnicos
Rosca | M16 |
Peso | 8 [g] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |