TPC-AS92X90M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Axial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 0,3 - 2951 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 75%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 580 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 17400 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 778 [J] |
Carrera máx. | 47 [mm] |
Altura H en la carrera=0 | 92 [mm] |
Diámetro de carrera=0 | 90 [mm] |
Diámetro de carrera=máx. | 124 [mm] |
Longitud de atornillado E máx. | 16 [mm] |
Rosca | M16 |
Peso | 463 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 15 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |