TPC-RS53X43H
Amortiguadores elastómeros BasicStop
Serie Radial Standard
- Tipo constructivo: axial
- Grados de dureza: 55D, 40D
- Absorción de energía por carrera: 1,2 - 427 J
- Proporción de amortiguación: hasta el 60%
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 25 [J] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 750 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 46 [J] |
Carrera máx. | 41 [mm] |
Altura H en la carrera=0 | 53 [mm] |
Longitud de atornillado E máx. | 5 [mm] |
Rosca | M5 |
Peso | 51 [g] |
Ángulo de impacto máx. | 30 [°] |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |