DG10SI
Piezas de apriete de goma
Serie DG
- Se suministra en distintos modelos
- una unidad de embalaje contiene 6 unidades
Datos técnicos
Ø d1 | 10m6 [mm] |
Medida L1 | 5 [mm] |
Medida L2 | 3.5 [mm] |
Material | silicona |
Color | Azul |
Resistente al calor hasta máx. | 200 [°C] |
Dureza Shore | 60 +/- 5 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar