S12-W-8
Conector angular
Serie S
- Cable conector para el confeccionado flexible in situ
Datos técnicos
Rosca de conexión | M12 |
Tipo de conexión | Conector |
Tipo de conexión | Conexión con terminal roscado |
Versión | Acodado |
Número de contactos | 8 |
Tensión de medición | 60 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 2 [A] |
Resistencia al aislamiento | ≥108Ω |
Resistencia vertical | ≤ 3 mΩ |
Material de los contactos | Metal, CuZn, con baño de oro |
Material de los soportes de los contactos | Plástico, PA, BK |
Material del cuerpo | Plástico, PBT/PA, BK |
Protección según IEC 60529 | IP67 |