HRC-01-102975
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie
- Diseñadas según las recomendaciones BG/DGUV
- Con la certificación BG/DGUV
- Posicionamiento flexible de las mordazas mediante servotecnología
- Tecnología de transmisiones sin escobillas
- Autorretención mecánica para una manipulación segura también en el modo de parada de emergencia
- Distintos modos de accionamiento como modo de fuerza, modo de posicionamiento, modo de fuerza con preposicionamiento, etc.
- Indicación de estado de 360° mediante banda LED integrada
- Comunicación bidireccional para datos de proceso y servicio (bus de campo abierto)