HWR2050F
Cambiadores de herramienta
Serie HWR2000
- Cambio en cuestión de segundos
El cambio de la herramienta se realiza en cuestión de segundos, lo que le permite reducir los costes de preparación y minimizar los tiempos de parada - Pasos de aire integrados
Para el suministro de actuadores neumáticos. Mediante módulos de transmisión de energía que se suministran opcionalmente pueden transferirse otros medios. - Protección contra pérdidas incluida
Es imposible que la pieza caiga de manera inintencionada, lo que se traduce en la máxima seguridad tanto para personas como para máquinas
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Alimentacíon neumática | 8 [Cantidad] |
Caudal por portador | 150 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Carrera de enclavamiento | 4 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 0.86 [kgcm²] |
Peso | 0.23 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Parte fija
Para el montaje en el lado robot - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Bulón excéntrico para el enclavamiento
con función de enclavamiento apoyada por muelle - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta