IF1-4
Datos técnicos
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Medida A | 8 [mm] |
Medida D1 | 7 [mm] |
Medida H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Medida A | 8 [mm] |
Medida D1 | 7 [mm] |
Medida H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |