IF1-8
Datos técnicos
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 6 [mm] |
Medida D1 | 5 [mm] |
Medida H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 6 [mm] |
Medida D1 | 5 [mm] |
Medida H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |