SV18IA
Filtro
Serie SV
- Características
Versión con rosca interior arriba Comportamiento de reacción depende del volumen de corriente Cierra las vías de vacío de las ventosas sin pieza Mantiene el vacío del sistema
Datos técnicos
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 8 [mm] |
Medida C | 8.5 [mm] |
Medida H | 26 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar