SAM16X1
Detección
Serie SAM
- Características
Rosca exterior Maza interior para detección de presencia Efecto venturi integrado (SAVM)
Datos técnicos
Tipo de conexión | 1 |
G1 | M16x1 |
G2 | G1/8" |
S | 21 [mm] |
SW | 19 [mm] |
Tipo de conexión | 1 |
G1 | M16x1 |
G2 | G1/8" |
S | 21 [mm] |
SW | 19 [mm] |