VGM5
Detección
Serie VG
- Características
Conexión para vacío integrado Vacío (bar) -0.8 Conexión para presión
Datos técnicos
Vacío | -0.8 [bar] |
Consumo de aire por min. | 63 |
Rosca de conexión | M5 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar