SAM5
Racores para ventosas
Serie S
- Características
Opcionalmente con rosca interior o exterior Disponible con generador de vacío integrado
Datos técnicos
Tipo de conexión | 4 |
G1 | M5 |
Medida A | 5 [mm] |
Medida H | 15.5 [mm] |
SW | 10 [mm] |