Escuadra de sujeción
Serie SO-134

  • Nota
    Para uniones angulares simples a 90° con pequeñas cargas
Tamaño constructivo: SO-134
ReferenciaMedida AMedida BPeso
SO-1342002020 [mm]20 [mm]25 [g]
SO-1344004040 [mm]40 [mm]60 [g]