Tapas para perfil
Serie SO-111

- Para tapar los extremos de los perfiles
Tamaño constructivo: SO-111
Referencia | Medida A | Medida B | |
---|---|---|---|
SO-11110020 | 10 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | |
SO-11120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | |
SO-11140040 | 40 [mm] | 40 [mm] |