FS14A-25
Compensadores
Serie FS
- Características
Maza amortiguada por muelle Maza de alta resistencia Compensación suave de desniveles
Datos técnicos
G1 | M20x1,5 |
G2 | G1/8" |
G3 | G1/4" |
Medida A | 13 [mm] |
Medida C | 40 [mm] |
Medida E | 40.5 [mm] |
Medida F | 25 [mm] |
Medida H | 86 [mm] |
Medida I | 8.5 [mm] |
SW | 24 [mm] |