FS18A-15V
Compensadores
Serie FSV
- Características
Maza amortiguada por muelle Maza de alta resistencia Compensación suave de desniveles
Datos técnicos
G1 | M16x1 |
G2 | G1/8" |
G3 | G1/8" |
Medida A | 8 [mm] |
Medida C | 30 [mm] |
Medida E | 28.5 [mm] |
Medida F | 15 [mm] |
Medida H | 73.5 [mm] |
Medida I | 6.5 [mm] |
SW | 22 [mm] |