OV10-30SA
Ventosas
Serie OV
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Según tipo con o sin placa metálica Labios muy flexibles Abrazadera antigiro incluida en el suministro
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 19 [N] |
Volumen | 0.6 [cm³] |
Tipo de conexión | 1 |
Medida A | 1.2 [mm] |
Medida B | 10 [mm] |
Medida D2 | 12 [mm] |
Medida H | 12 [mm] |
Medida L | 30 [mm] |