OV20-60TPU
Ventosas
Serie OV
- Campo de aplicación
Superficies alargadas y ligeramente abovedadas - Características
Según tipo con o sin placa metálica Labios muy flexibles Abrazadera antigiro incluida en el suministro
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica | 82 [N] |
Volumen | 3.4 [cm³] |
Tipo de conexión | 2 |
Medida A | 2.5 [mm] |
Medida B | 20 [mm] |
Medida D2 | 18 [mm] |
Medida H | 22 [mm] |
Medida L | 60 [mm] |