SF18SI

Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica20 [N]
Fuerza de elevación6 [N]
Volumen1.8 [cm³]
Tipo de conexión1
Medida D118 [mm]
Medida D212 [mm]
Medida H min.11 [mm]
Medida H max.18.7 [mm]