SF24TPU

Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica35 [N]
Fuerza de elevación9.5 [N]
Volumen4.5 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D124 [mm]
Medida D216.5 [mm]
Medida H min.18 [mm]
Medida H max.26 [mm]