SF60TPU

Ventosas
Serie V-SF

  • Campo de aplicación
    Superficies ligeramente abovedadas, inclinadas y no lisas
  • Características
    Compensa diferencias en altura Realiza un recorrido en el momento de absorber
Datos técnicos
Fuerza de aspiración teórica225 [N]
Fuerza de elevación54 [N]
Volumen62 [cm³]
Tipo de conexión2
Medida D160 [mm]
Medida D220 [mm]
Medida H min.35 [mm]
Medida H max.58 [mm]