DVR125I8
Distribuidores de giro
Serie DVR
- Transmisión de medios compacta
Con este transmisor de medios, ya no hay que preocuparse por la rotura de cable y los cantos conflictivos sin definir en los tubos de alimentación - De construcción plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Contactos de oro
Estos le ofrecen flexibilidad en la transmisión, ya que puede transmitir con total seguridad para el proceso hasta 250 voltios y 6 amperios
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Alimentacíon neumática | 8 [Cantidad] |
Pasos eléctricos | 12 polos |
Intensidad de corriente máx. | 6 [A] |
Tensión máx. | 250 [V] |
Aceleración máx. | 20 [m/s²] |
Revoluciones máximas | 100 |
Revoluciones máximas | 600 [°/s] |
Concentricidad +/- | 0.05 [mm] |
Excentricidad +/- | 0.05 [mm] |
Par de giro continuo | 5 [Nm] |
Momento de arranque | 6 [Nm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 225 [kgcm²] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 7.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Antigiro
apoyo del rotor en el movimiento giratorio - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro acero nitrurado - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Conexión de aire directa
en la serie WWR - Sistema de muelles
a partir del tamaño DVR63 es doble - Anillo de rozamiento
bañado en oro corrientes finas transferibles - Hasta 8 pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que girarse - Transmisión de energía hasta 12 polos
para la transmisión de señales sin cables ningún cable se somete a torsión