DVR1125PN
Distribuidores de giro
Serie DVR1000
- Distribuidor de giro con Ethernet industrial
Sea el primero en poder transmitir en su máquina de forma segura Ethernet industrial a través del anillo interno de rozamiento - Ocho pasos de aire integrados
Reduzca el desgaste a un mínimo y elimine los cantos conflictivos no definidos de su paquete de tubos para utilizar el espacio de su máquina de forma efectiva - Doble rodamiento
Los rodamientos de rodillos integrados proporcionan una elevada rigidez y le permiten accionar su robot con la máxima dinámica, aumentando así sus tiempos de ciclo
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Alimentacíon neumática | 8 [Cantidad] |
Caudal por portador | 290 [l/min] |
Protocolo de bus | Ethernet industrial |
Transferencia de datos | 100 [Mbit/s] |
Conexión de bus de campo 53 | Toma, M12, 4 polos, codificación D |
Conexión bus de campo 54 | Toma, M12, 4 polos, codificación D |
Pasos eléctricos | 4 polos + PE |
Conexión a la red eléctrica 19 | Clavija, M17, 7 polos |
Conexión de la fuente de alimentación 20 | Toma, M17, 7 polos |
Intensidad de corriente máx. | 9 [A] |
Tensión máx. | 250 [V] |
Aceleración máx. | 20 [m/s²] |
Revoluciones máximas | 100 |
Revoluciones máximas | 600 [°/s] |
Concentricidad +/- | 0.05 [mm] |
Excentricidad +/- | 0.05 [mm] |
Par de giro continuo | 4 [Nm] |
Momento de arranque | 5 [Nm] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Momento de inercia | 370 [kgcm²] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 8.5 [kg] |