WER2000FPL02-06-B
Módulo de transmisión de energía
Serie WER2000
- Transmisión eléctrica y fluida
- Estandarizados
- Corto tiempo de montaje en trabajos de mantenimiento
- Modificable según especificación del cliente
Datos técnicos
Número de acoplamientos fluidos | 2 |
Adecuado para | Parte fija |
Rosca de conexión | G1/8" |
Serie | WER2000 |
Presión de servicio | -0.6 ... 10 [bar] |
Tipo de transferencia | neumáticas |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.042 [kg] |
Parte suelta adecuada
Número de contactos | Tipo de conexión | Rosca de conexión | ||
---|---|---|---|---|
WER2000LPL02-06-B | G1/8" |