Pinzas angulares
Serie GZ
"La acreditación"
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Dedos mecanizables montados
Mediante el mecanizado de los dedos suministrados puede obtener dedos elaborados de forma individualizada en el menor tiempo - Ajuste de recorrido de forma continua
¡Ajuste el recorrido individualizado, independientemente del dedo existente!
Tamaño constructivo: GZ11-18E | |
Referencia | |
---|---|
GZ11-18E | |
Tamaño constructivo: GZ18-23D | |
Referencia | |
GZ18-23D | |
Tamaño constructivo: GZ25-35D | |
Referencia | |
GZ25-35D | |
Tamaño constructivo: GZ25-35E | |
Referencia | |
GZ25-35E | |
Tamaño constructivo: GZ55-65D | |
Referencia | |
GZ55-65D | |
Tamaño constructivo: GZ8-16D | |
Referencia | |
GZ8-16D | |
Tamaño constructivo: GZ8-16E | |
Referencia | |
GZ8-16E | |
Tamaño constructivo: GZ25-35G | |
Referencia | |
GZ25-35G | |
Referencia | |
- Activadores de detección ajustables
detección directa del movimiento de la mordaza - fijación del soporte de detector
para interruptor de aproximación inductivo - Mordaza de acero (C45K)
para mecanizado posterior individual con posibilidad de templado - Tornillo de regulación
recorrido de apertura ajustable de forma continua inmovilización de una mordaza para el ajuste exacto de la pieza - Accionamiento
accionamiento directo a través de émbolo buzo - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (desde GZ18-23D hasta GZ55-65D)