GPD5010NO-AL-A
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000
"La mejor"
- Guía lineal de acero:
un concepto de guía superior
La guía acero/acero es sinónimo de precisión constante, robustez y duración con intervalos de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos de agarre. Benefíciese de estas propiedades y aumente de este modo la rentabilidad y la seguridad de proceso de su máquina. - Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
Adecuada para prácticamente cualquier condición del entorno, con una guía obturada hasta IP67 y protección anticorrosión de serie podrá utilizar esta pinza de forma universal. Reduzca así la variedad de tipos en su producción y los costes de almacenamiento y proceso que conllevan. - Guía lineal de aluminio: la alternativa
Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.
Equipamiento/Opciones
- IP40
- Detector magnético
- Posibilidad de aire presurizado
- Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
- Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle
- Carrera larga
- 15 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Guía lineal de aluminio
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 10 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir | 3250 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 850 [N] |
Tiempo de cierre | 0.19 [s] |
Tiempo de apertura | 0.095 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 1.1 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 135 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 7 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | -10 ... +90 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 200 [cm³] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Protegido contra corrosión | No |
Peso | 1.9 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Movimiento sincronizado de las mordazas - Mordazas
Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Autoretención integrada
Muelle instalado en el cilindro para autoretención - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Fijación y posicionamiento
Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual Versión neumática y eléctrica idéntica, menos la cota de altura - Accionamiento
Cilindro neumático de doble efecto - Steel Linear Guide
Guiado de acero sobre acero Permite la instalación de dedos extremadamente largos También disponible en la variante acero/aluminio - Retén labial doble
IP64 y hasta IP67 (con aire presurizado) en la versión con protector Evita el escape de grasa y por lo tanto ofrece una vida útil más elevada
Certificados de idoneidad para salas limpias
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013