MGD810NC
Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie MGD800
"La pinza eficiente"
- Posibilidad de montaje de dedos con una longitud casi el 100 % superior que en productos con los que se ha comparado
La máxima absorción de fuerzas y momentos le permite un uso flexible con las dinámicas más elevadas - Mejor relación precio-rendimiento
Reduce los costes iniciales y acelera el retorno de la inversión de la aplicación - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- IP40
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 10 [mm] |
Fuerza de agarre al cerrar | 920 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 180 [N] |
Tiempo de cierre | 0.1 [s] |
Tiempo de apertura | 0.15 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.02 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | +5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 50 [cm³] |
Clase de sala limpia según DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 1.1 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía (a partir del tamaño 803) - Detección de la posición
Imán permanente para la detección directa del movimiento del émbolo - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos