ST40-B
Pinzas de agujas
Serie ST
- Ajuste de recorrido de forma continua
Un anillo de regulación le permite adaptar a su instalación el recorrido de manera individual y continua - Función de descarga de la pieza
Esta función garantiza un posicionamiento seguro y rápido de la pieza y evita fallos en el proceso - Detección mediante detectores magnéticos
La detección de posiciones finales le ofrece tiempos de ciclo más cortos y un control general
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
- Detector magnético
Datos técnicos
Carrera de la aguja ajustable máx. | 2 [mm] |
Número de agujas | 40 [pieza] |
Diámetro de agujas | 0.7 [mm] |
Tiempo de avance / retroceso | 0.03 [s] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 3 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.49 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Agujas que se extienden
sujetan la pieza a través de pinchazo - Transmisión de fuerza
a través de cono de acero cementado - Rasero
ayuda al rascar la pieza - Ajuste del recorrido
ajuste del recorrido de las agujas - Muelle integrado
para el retorno de las agujas - Conexión para aire de expulsión
para expulsar la pieza con aire - Abastecimiento de energía
posible desde varios lados (tamaño ST40) - Accionamiento
cilindro neumático de simple efecto con retorno por muelle - Ranura para detectores magnéticos
fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos