GPH82060CL-30-A

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GPH8000

"La compacta y potente"

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
    A pesar de la forma constructiva plana, en caso de carga de la máquina con piezas de trabajo grandes, como bloques de motor o llantas, prácticamente no hallará ningún límite en el diseño del dedo
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
    Elija entre movimiento del dedo síncrono o asíncrono y aumente la seguridad de proceso mediante el elemento de sujeción integrado para asegurar la pieza de trabajo en caso de caída de presión
  • Con protección contra suciedad
    Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
Datos técnicos
Carrera por mordaza60 [mm]
Fuerza de agarre en cerrar / abrir900 / 900 [N]
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción
Número de elementos de sujeción2 [pieza]
Fuerza de sujeción por elemento de sujeción1050 [N]
Tiempo de cierre0.3 [s]
Tiempo de apertura0.3 [s]
Peso propio del dedo montado máx.13 [kg]
Longitud de los dedos máx.450 [mm]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio4 ... 8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio+5 ... +80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo220 [cm³]
Protección según IEC 60529IP54
Peso6.8 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Elemento de sujeción
    Aseguramiento de la pieza de trabajo en caso de caída de presión
  2. Accionamiento
    dos cilindros neumáticos de doble efecto
  3. Ajuste del recorrido
    posible en ambos lados mediante tornillos de ajuste del recorrido
  4. Mordazas
    alojamiento de los dedos individuales
  5. Abastecimiento de energía
    alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad)
  6. Soporte de detector
    alojamiento para detector inductivo
  7. Guía a rodillos
    guía a rodillos estanca para ambientes adversos casquillos del cojinete de deslizamiento exentos de mantenimiento
  8. Sincronización
    mediante rueda dentada y cremallera encapsulado y protegido contra la suciedad también disponible como variante asíncrona