GPH82100CL-30-A
Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GPH8000
"La compacta y potente"
- Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
A pesar de la forma constructiva plana, en caso de carga de la máquina con piezas de trabajo grandes, como bloques de motor o llantas, prácticamente no hallará ningún límite en el diseño del dedo - Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
Elija entre movimiento del dedo síncrono o asíncrono y aumente la seguridad de proceso mediante el elemento de sujeción integrado para asegurar la pieza de trabajo en caso de caída de presión - Con protección contra suciedad
Los rascadores que se encuentran en las guías le permiten utilizar la pinza con toda seguridad en entornos difíciles
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 100 [mm] |
Fuerza de agarre en cerrar / abrir | 900 / 900 [N] |
Mantenimiento de la posición mediante elemento de sujeción | Sí |
Número de elementos de sujeción | 2 [pieza] |
Fuerza de sujeción por elemento de sujeción | 1050 [N] |
Tiempo de cierre | 0.5 [s] |
Tiempo de apertura | 0.5 [s] |
Peso propio del dedo montado máx. | 13 [kg] |
Longitud de los dedos máx. | 450 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | +5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 360 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 8.3 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Elemento de sujeción
Aseguramiento de la pieza de trabajo en caso de caída de presión - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Ajuste del recorrido
posible en ambos lados mediante tornillos de ajuste del recorrido - Mordazas
alojamiento de los dedos individuales - Abastecimiento de energía
alternativamente por varios lados ATENCIÓN: accionar las pinzas de gran recorrido siempre con el reductor de escape suministrado (regulación de la velocidad) - Soporte de detector
alojamiento para detector inductivo - Guía a rodillos
guía a rodillos estanca para ambientes adversos casquillos del cojinete de deslizamiento exentos de mantenimiento - Sincronización
mediante rueda dentada y cremallera encapsulado y protegido contra la suciedad también disponible como variante asíncrona