MKRS2500A-LP
Serie MKRS
- Independientemente del fabricante
Para guías cilíndricas y de ejes - cerrado sin energía (NC)
Mediante acumulador de energía por resorte - Elevados tiempos en servicio
Hasta 5 millones de ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 650 [N] |
Ø eje | 25 [mm] |
Dirección de montaje | desde arriba |
Momento de sujeción | 8 [Nm] |
longitud máx. de sujeción | 63 |
Presión de servicio máx. | 6.5 [bar] |
Presión de servicio mín. | 4 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 0.79 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía a rodillos
Adecuado para guías cilíndricas y de ejes - Mecanismo de cuña
Multiplicación de fuerza entre émbolos y mordazas de sujeción - Mordazas de sujeción
Se comprime en la guía a rodillos - Carcasa
- Émbolo neumático
El émbolo mueve el mecanismo de cuña en sentido longitudinal - Acumulador de energía por resorte
Para el cierre sin presión de la unidad de enclavamiento