KBH2503AS1


Serie KBH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
SchneebergerMR25MRW..Amostrar variante
SchneebergerMR25MRW..Bmostrar variante
SchneebergerMR25MRW..Cmostrar variante
SchneebergerMR25MRW..Dmostrar variante
SchneebergerMR25MRW..Emostrar variante
Thomson52225512..Amostrar variante
Thomson52225512..Bmostrar variante
Thomson52225512..Cmostrar variante
Thomson52225512..Dmostrar variante
Thomson52225512..Emostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2200 [N]
Presión de servicio nominal100.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción100
Presión de servicio máx.110.0 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso1.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional