KBH2510AS1
Serie KBH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | mostrar variante |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 2200 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 100 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional