KBH3512ES1A-A


Serie KBH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HIWINHG(QH)35HGL..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGL..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGW..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGW..CCmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGW..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGW..HCmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHW..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHW..CCmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHW..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHW..HCmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGH..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)35HGH..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHH..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)35QHH..HAmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción5700 [N]
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción1399
Presión de servicio máx.160 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador
Peso2.7 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional