KBH4515BS1


Serie KBH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
Nanjing-GongyisGGB45IIAAmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB45IIAALmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB45IIABmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB45IIABLmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB45BAmostrar variante
Nanjing-GongyisGGB45BALmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción9900 [N]
Presión de servicio nominal150.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción163
Presión de servicio máx.160 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador-
Peso5.2 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional