KBH5501PS1
Serie KBH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostrar variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostrar variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 10200 [N] |
Presión de servicio nominal | 150.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde arriba |
longitud máx. de sujeción | 192 |
Presión de servicio máx. | 160 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | - |
Peso | 7.2 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional