KWH2501BS1A
Serie KWH
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Abierto sin energía (NO)
De cierre con presión - Vida útil extremadamente larga
Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XB | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLA | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLB | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XLR | mostrar variante |
THK | NR | 25 | NR..XR | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | mostrar variante |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | mostrar variante |
Datos técnicos
Fuerza de sujeción | 1600 [N] |
Presión de servicio nominal | 100.0 [bar] |
Dirección de montaje | desde el frente |
longitud máx. de sujeción | 116 |
Presión de servicio máx. | 110.0 [bar] |
Presión de servicio mín. | 5 [bar] |
Rascador | sí |
Peso | 0.93 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Muelle de recuperación
Integrado en unión positiva en las pinzas - Mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Carcasa
- Membrana
Para la aplicación de presión - Rascador
Puede solicitarse de forma opcional