KWH2510DS1A


Serie KWH

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • Abierto sin energía (NO)
    De cierre con presión
  • Vida útil extremadamente larga
    Hasta 10 millones de ciclos de enclavamiento estáticos
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
IKOLWE25LWEmostrar variante
IKOLWE25LWE..Qmostrar variante
IKOLWE25LWE..SLmostrar variante
IKOLWE25LWECmostrar variante
IKOLWE25LWEC..SLmostrar variante
IKOLWE25LWEGmostrar variante
IKOLWE25LWEG..SLmostrar variante
IKOLWE25LWESmostrar variante
IKOLWE25LWES..Qmostrar variante
IKOLWE25LWES..SLmostrar variante
IKOLWE25LWESCmostrar variante
IKOLWE25LWESC..SLmostrar variante
IKOLWE25LWESGmostrar variante
IKOLWE25LWESG..SLmostrar variante
IKOLWE25LWETmostrar variante
IKOLWE25LWET..Qmostrar variante
IKOLWE25LWET..SLmostrar variante
IKOLWE25LWETCmostrar variante
IKOLWE25LWETC..SLmostrar variante
IKOLWE25LWETGmostrar variante
IKOLWE25LWETG..SLmostrar variante
IKOLWH(MH)25MHDmostrar variante
IKOLWH(MH)25MHDGmostrar variante
IKOME25MEmostrar variante
IKOME25ME..SLmostrar variante
IKOME25MECmostrar variante
IKOME25MEC..SLmostrar variante
IKOME25MEGmostrar variante
IKOME25MEG..SLmostrar variante
IKOME25MESmostrar variante
IKOME25MES..SLmostrar variante
IKOME25MESCmostrar variante
IKOME25MESC..SLmostrar variante
IKOME25MESGmostrar variante
IKOME25MESG..SLmostrar variante
IKOME25METmostrar variante
IKOME25MET..SLmostrar variante
IKOME25METCmostrar variante
IKOME25METC..SLmostrar variante
IKOME25METGmostrar variante
IKOME25METG..SLmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2200 [N]
Presión de servicio nominal100.0 [bar]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción106
Presión de servicio máx.110.0 [bar]
Presión de servicio mín.5 [bar]
Rascador
Peso1.1 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Muelle de recuperación
    Integrado en unión positiva en las pinzas
  3. Mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  4. Carcasa
  5. Membrana
    Para la aplicación de presión
  6. Rascador
    Puede solicitarse de forma opcional