LBPS-NICHT-MOEGLICH
Serie LBHS
- Amplia gama de productos
Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - cerrado sin energía (NC)
mediante tensión propia - La potencia
Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos - Elemento de seguridad
Enclavamiento seguro en caso de caída de energía - Máxima flexibilidad
Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guías | Tipo de guía | Tamaño de guía | Tipo de carro | |
---|---|---|---|---|
THK | SHS | 20 | SHS..C | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LC | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..LV | mostrar variante |
THK | SHS | 20 | SHS..V | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | mostrar variante |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | RGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..CC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGW..HC | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..CA | mostrar variante |
HIWIN | CRG | 30 | CRGH..HA | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..CC | mostrar variante |
HIWIN | RG(QR) | 30 | QRW..HC | mostrar variante |
Datos técnicos
Rascador | - |
Detalle de las ventajas
- Guía lineal precisa y rígida
Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente - Carcasa - componente funcional
Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña - Contorno erosionado
sirve para abrir el elemento bajo presión - Zapatas de freno y mordazas de sujeción
Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida - Placas estancas
para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica - Rascador
opcionalmente con terminación de artículo "A"