LBPS-NICHT-MOEGLICH


Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
THKSHS20SHS..Cmostrar variante
THKSHS20SHS..LCmostrar variante
THKSHS20SHS..LVmostrar variante
THKSHS20SHS..Vmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-FNmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-FSmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-MNmostrar variante
CPCARC(ARU)20ARC-MSmostrar variante
HIWINRG(QR)30RGW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)30RGW..HCmostrar variante
HIWINCRG30CRGW..CCmostrar variante
HIWINCRG30CRGW..HCmostrar variante
HIWINCRG30CRGH..CAmostrar variante
HIWINCRG30CRGH..HAmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRW..CCmostrar variante
HIWINRG(QR)30QRW..HCmostrar variante
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"