LBHS2512ES2


Serie LBHS

  • Amplia gama de productos
    Para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  • cerrado sin energía (NC)
    mediante tensión propia
  • La potencia
    Hasta 0.5 millones ciclos de enclavamiento estáticos
  • Elemento de seguridad
    Enclavamiento seguro en caso de caída de energía
  • Máxima flexibilidad
    Conexión hidráulica adicional desde arriba
Combinaciones de carril/carro adecuadas
Fabricante de guíasTipo de guíaTamaño de guíaTipo de carro
HIWINHG(QH)25HGL..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGL..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGW..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGW..CCmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGW..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGW..HCmostrar variante
HIWINHG(QH)25QHW..CCmostrar variante
HIWINHG(QH)25QHW..HCmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGH..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGH..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)25QHH..CAmostrar variante
HIWINHG(QH)25QHH..HAmostrar variante
HIWINHG(QH)25QHW..SCmostrar variante
HIWINHG(QH)25HGW..SCmostrar variante
Datos técnicos
Fuerza de sujeción2000 [N]
Dirección de montajedesde el frente
longitud máx. de sujeción130
Presión de servicio máx.130.0 [bar]
Presión de servicio mín.120 [bar]
Rascador-
Cinta de protección Zimmermit Abdeckband
Peso0.87 [kg]
Detalle de las ventajas
  1. Guía lineal precisa y rígida
    Disponible para todas las guías lineales precisas y rígidas de uso corriente
  2. Carcasa - componente funcional
    Generación de la fuerza de enclavamiento mediante tensión del material construcción estrecha y pequeña
  3. Contorno erosionado
    sirve para abrir el elemento bajo presión
  4. Zapatas de freno y mordazas de sujeción
    Se comprime en las superficies libres de la guía lineal precisa y rígida
  5. Placas estancas
    para la conexión en ambos lados de la tubería hidráulica
  6. Rascador
    opcionalmente con terminación de artículo "A"